主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 MMWAVEICBOOST、 IWR6843
尊敬的 TI 团队:
我在将固件二进制文件编程到 MacOS 上的闪存时遇到问题。
但在 Linux 和 Windows PC 上没有问题。
请告诉我如何解决此问题?
信息-
Uniflash 版本:5.3.0
H/W EVK:IWR6843ISK-ODS + MMWAVEICBOOST
手动程序命令: sudo ./dslite.sh --mode flash -c IWR6843.ccxml -s "comport=/dev/tty.usbmodemR00810381 -e -v -f xwr68xx_mmw_demo.bin,1.
以下是我尝试手动对固件进行编程时捕获的日志。
(二
Jangui-MacBookPro:mmw jangsiyon$ sudo ./dslite.sh --mode flash -c IWR6843.ccxml -s "comport=/dev/tty.usbmodemR00810381 -e -v -f xwr68xx_MMW_DEMOD.bin,1.
执行以下命令:
>/Applications/ti/uniflash_5.3.0/deskdb/content/TICloudAgent/osx/ccs_base/DebugServer/bin/DSLite flash -c IWR6843.ccxml -s comport=/dev/tty.usbmodemR00810381 -e -v -f xwr68xx_MMW_DEMOD.bin、1.
有关更多详细信息和示例、请参阅《UniFlash 快速入门指南》。
DSLite 版本10.0.1923年
正在配置调试器(首次启动可能需要几分钟时间)...
正在初始化寄存器数据库...
正在初始化:DEBUGSSM_0
执行启动脚本:DEBUGSSM_0
正在初始化:CS_DAP_0
执行启动脚本:CS_DAP_0
正在初始化:Cortex_R4_0
执行启动脚本:Cortex_R4_0
正在初始化:ETM_0
执行启动脚本:ETM_0
正在初始化:CSETB_0
执行启动脚本:CSETB_0
正在初始化:IcePick_M_0
执行启动脚本:IcePick_M_0
正在初始化:C674x_0
执行启动脚本:C674x_0
正在连接...
正在加载图像
正在加载 python 脚本:/Applications/ti/uniflash_5.3.0/deskdb/content/TICloudAgent/osx/ccs_base/mmWave/FlashPython.py
uniflash 对象的初始化完成
初始化完成。:1%
INFO:Cortex_R4_0:初始化完成。
INFO:Cortex_R4_0:正在刷写过程...
信息:Cortex_R4_0:连接到 COM 端口/dev/tty.usbmodemR00810381...
信息:Cortex_R4_0:复位到器件的连接
INFO:Cortex_R4_0:设置中断信号
libc++abi.dylib:以未捕获的 BOOST 类型例外情况终止::python:::error_already _set
打开 COM 端口/dev/tty.usbmodemR00810381...:1%
(三
谢谢、
Simon。