主题中讨论的其他器件:HDC2080、
大家好、
我的客户正在同时评估 HDC2022和 HDC2080。 其应用如下面的博客所示: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors---internal/f/sensors---internal-forum/1208709/hdc2010-waterproof-case/4563013#4563013
您知道这两个器件为什么有这样的差异吗? 和 du u 建议在这种情况下使用 HDC2080? 谢谢!
温箱设置温度 μ A |
高精度温度计测试值(℃)μ A |
测试EVM板读值(℃)μ A |
测试EVM板与高精度温度计误差(℃) |
||||
HDC2022 |
HDC2080 |
CHT8315 |
HDC2022 |
HDC2080 |
CHT8315 |
||
℃μ A |
-28.48. |
-27.98 |
-26.78 |
-27.97 |
0.5. |
1.7. |
0.51. |
-20℃ |
-18.37. |
-18.34. |
-16.54. |
-18.19. |
0.03. |
1.83. |
0.18 |
-10℃ |
-8.75 |
-8.35. |
-7. |
-8.38. |
0.4. |
1.75 |
0.37. |
0℃ |
1.21. |
1.62. |
2.81. |
1.52. |
0.41. |
1.6. |
0.31. |
10%/10 μ℃ |
11.05. |
11.4. |
12.58. |
11.23. |
0.35 |
1.53. |
0.18 |
℃/ 15 μ s |
15.98 |
16.45. |
17.2. |
16.12. |
0.47. |
1.22. |
0.14. |
30%/℃μ s |
20.61. |
21.3. |
22.26. |
21.03. |
0.69 |
1.65 |
0.42. |
40%/30 μ℃ |
30.65 |
31.15. |
31.92. |
30.75 |
0.5. |
1.27. |
0.1. |
20%/40 μ℃ |
40.7. |
41.18. |
41.71. |
40.69 |
0.48. |
1.01 |
-0.01. |
℃/ 50 μ s |
50.51. |
51.01. |
51.4. |
50.53. |
0.5. |
0.93. |
0.02 |
℃/ 60 μ s |
60.41. |
61.04. |
61.22. |
60.43. |
0.63. |
0.81. |
0.02 |
70%/℃μ s |
70.38. |
71.03. |
71.21. |
70.33. |
0.65 |
0.83. |
-0.05. |
90%/80 μ℃ |
80.23. |
80.82. |
80.82. |
80.2. |
0.59. |
0.59. |
-0.03. |