嗨、
我们设计了 TI DLP 参考板 (TMP411-Q1)的定制型号、用于读取 DLP 中的内置温度传感器。
目前、我们正在使用 TI Light Crafter GUI 来控制和读出 TI 板和我们板的传感器值。
我们只能正确读出 TMP411的内部温度传感器。
对于外部温度、看起来存在偏移。
电路板上电后、我们始终得到0°C 的温度、经过一段操作时间(DLP 会变暖、尚未测量、但会猜测 DLP 温度将大于30°C)、外部温度读数也会增加。
w 在我们的板原理图上检查了很多次、没有看到任何问题。
我们还针对不同电路板使用了相同的电路、该电路在该电路板上运行良好。
您是否知道会导致此类行为的原因?
非常感谢
最好的克里斯托夫