主题中讨论的其他器件:IWR6843
您好!
我们使用了 毫米波雷达天线罩设计指南 进行了以下圆顶半径计算、您能帮助我们进行验证吗?
波频率(f):76.5GHz (我们使用76-77GHz 频段)
光速(C):299792458米/秒
波长(μ λ):3.99mm
N= 1、2、3…

计算值: n =2时、optimal_thickness = 0.00270m≍2.7mm
圆顶半径= 21.945mm、27.93mm、33.915mm (对于 n = 11、14、17)(由我们选择值)
为进行验证、我们重复了相同的过程和 TI 在设计指南中提供的值;
波频率(f):62GHz (IWR6843使用60-64GHz 频段)
光速(C):299792458米/秒
波长(μ λ):4.83536mm

使用的雷达天线罩值:
18.24 mm - n = 7.54、
31.2 mm - n = 12.90、
37.44 mm - n = 15.46
由于 n 的值是不完整的、因此我有以下问题:
问题1) 您是否考虑过空气或真空中的光速?
问题2) 是否对计算进行了其他考虑或四舍五入误差? (与损耗相似)