主题中讨论的其他器件:、 AWR1843
您好、团队成员:
我写信要求您提供有关我们雷达器件接地分离技术的帮助。 由于雷达器件在线性调频脉冲上消耗功率、它会定期消耗电流、并在输入电力线上产生一些噪声。 例如、我们的 AWRL6432Boost EVM 显示5V 电源轨上大约150mV 的压降噪声。 该噪声级别类似于客户的雷达板。 压降看起来没有太大、但这种噪声会传递到客户的其他板(SERDES 模块)、并使运行不稳定。 特别是、SERDES 的电源之一是1.0V 电源轨、且大约150mV 有相当大的压降。 客户正在寻找一些解决方案、例如添加磁珠、UVLO 设置、但他们还需要我们的模拟接地和电源接地分离指南、以更大限度地降低此类噪声。 我们是否有任何有关接地分离的指导文档?
此致、
维克多帕克