我们的产品通过了 UL 认证61010-1。 UL 规定、对于我们的增强型隔离情况、我们需要在 TMCS 器件上实现5mm 的爬电距离、但如果外壳是 CTI > 400的材料组 II (数据表中规定)、则爬电距离限制仅为3.2mm、该器件实际上满足该限制。 但是、UL 不接受数据表中规定4mm 爬电距离和 CTI 规格的 TI 数据 、除非他们可以确认此器件上的外壳材料经过 UL 认证、他们声明此器件的 UL 报告中未包含此内容。 TI 能否提供外壳材料的规格、说明其内容以及证明其通过了 UL 认证?
谢谢!
据