主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST、 IWR6843ISK
工具与软件:
我尝试使用 IWR6843AOPEVM 运行人员跟踪生命体征示例(雷达工具箱- 2.10.00.04)、但遇到了一些问题。 我 使用 micro USB 仿真器端口(不使用 MMWAVEICBOOST)直接从 PC 连接到 IWR6843AOPEVM。
初始设置:
- 已下载最新的 Radar Toolbox (2.10.00.04)-此版本中的所有软件和二进制文件
- 将预编译的二进制文件(VITICE_SIGDS_TRACKING_6843AOP_demo.bin)加载到 IWR6843AOPEVM 中
- 打开 Industrial_VIsualizer.exe
- 为器件选择 xWR6843
- 设置 COM 端口
- 已成功连接
- 从使用人员跟踪的生命体征中选择了正确的线性调频脉冲配置文件(VITIC_SIGDS_AOP_2m.cfg)
- 单击"Start and Send Configuration"(开始并发送配置)
运行后、 工业可视化工具乍一看似乎正常运行、但它绝不会显示任何接近正确的东西作为心率。

进一步检查后、控制台将输出以下错误消息:
- 警告 [parseFrame.py:126]帧数据包长度读取不等于帧标头中的 totalPacketLen。 后续帧可能会被丢弃。

我尝试了多个早期版本的软件和二进制文件(2.00.00.06 & 1.30.01.03)、但这无法解决问题。 我还使用 IWR6843ISK 尝试了适当的二进制文件、配置和软件执行此过程、结果类似。 我还尝试了2台计算机,一台相当新的开发工作站笔记本电脑和第二 台工程级工作站台式机,两者都有上面显示的错误。 以寻求有关调试的帮助。