主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、
工具与软件:
Gurus、您好!
我几乎复制了 AWR2944EVM 设计、即 PROC113D 版本。 我将闪存 IC 更改为 GD25Q64EWIGR。
但我无法刷写固件、Uniflash 错误如下所示。
我测试了闪存 IC 的电压、发现 QSPI_D1直流电压为2.4V、不过我使用了10K 上拉电阻上拉到3V3_VIO。
我 使用了参数发现 AWR2944的 V11引脚有一个连接到 GND 的电阻器、电阻器大约为20K--40K。 因此、 QSPI_D1直流电压降至2.4V。
我想知道如何在闪存之前将 V11引脚设置为高阻态? 或任何其他解决方案?
此致!
Tony Liu
PS:闪存错误消息:
[2024/8/21 μ s:下午2:22][INFO] Cortex_R5_0:初始化完成。
[2024/8/21下午2:34:22][info] Cortex_R5_0:在位置 C:\ti\uniflash_8.6.0\偏 斜 db\content\TICloudAgent\win\ccs_base\mmwave\Gen2/images/sbl_uart_uniflash.release.tiimage 处发送 UART Uniflash 映像
[2024/8/21下午2:34:41] [ERROR] Cortex_R5_0:Xmodem 发送失败、EVM 无响应或响应不正确或用户已取消、对 EVM 下电上电、然后再次运行此脚本!!
[2024/8/21 μ s:下午2:41][INFO] Cortex_R5_0:UART Uniflash 映像已发送。
[2024/8/21下午2:34:41] [INFO_Cortex_R5_0:在位置 E:/Fangjiajia/TDM/sbl_qspi.release.tiimage 发送 SBL 图像
[2024/8/21下午2:34:51] [ERROR] Cortex_R5_0:Xmodem 发送失败、EVM 无响应或响应不正确或用户取消、对 EVM 下电上电、然后再次运行此脚本!!
[2024/8/21下午2:34:51] [ERROR] Cortex_R5_0:Xmodem 恢复失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、对 EVM 下电上电、然后再次运行此脚本!!
[2024/8/21 μ s:下午2:51][INFO] Cortex_R5_0:SBL 图像已发送
[2024/8/21下午2:34:51][INFO] Cortex_R5_0:在位置 E:/Fangjiajia/TDM/awr2944_corner_radar_921600_points.appimage 上发送应用映像
[2024/8/21下午2:34:51] [ERROR] Cortex_R5_0:Xmodem 发送失败、EVM 无响应或响应不正确或用户取消、对 EVM 下电上电、然后再次运行此脚本!!
[2024/8/21下午2:34:51] [ERROR] Cortex_R5_0:Xmodem 恢复失败、EVM 无响应或响应错误或用户已取消、对 EVM 下电上电、然后再次运行此脚本!!
[2024/8/21 μ s:下午2:51][info] Cortex_R5_0:Appimage sent
[2024/8/21 μ s:下午2:51][INFO] Cortex_R5_0:实例已初始化!