主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST
工具与软件:
我已将1个5V 3A 适配器连接到 MMWAVEICBOOST。
我正在使用 https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer conver/3.2.0/ 虚拟化器
我 选择了以下虚拟器件:
平台:xWR68XX
SDK 版本:3.0
天线配置:4Rx、3Tx (15度+仰角)
我无法连接到数据端口。 能够连接到数据端口。
我仍然进行了处理并点击"send config to mmWave DEVOICE"、并在控制台上开始执行以下操作:
毫米波演示:/>>%
已跳过
mmwDemo:/>%专为 SDK 版本03.00创建
已跳过
mmwDemo:/>%使用 Visualizer ver:3.2.0.1创建
已跳过
mmwDemo:/>%频率:60
已跳过
mmwDemo:/>%平台:xWR68xx
已跳过
mmwDemo:/>%场景分类器:best_range_res
已跳过
mmwDemo:/>%方位分辨率(度):15 +仰角
已跳过
mmwDemo:/>%距离分辨率(m):0.044
已跳过
mmwDemo:/>%最大不模糊距离(m):9.02
已跳过
mmwDemo:/>%最大径向速度(m/s):1
已跳过
mmwDemo:/>%径向速度分辨率(m/s):0.13
已跳过
mmwDemo:/>%帧持续时间(ms):100
已跳过
mmwDemo:/>%距离检测阈值(dB):15
已跳过
mmwDemo:/>%多普勒检测阈值(dB):15
已跳过
mmwDemo:/>%距离峰值分组:已启用
已跳过
mmwDemo:/>%多普勒峰值分组:已启用
已跳过
mmwDemo:/>%静态干扰消除:禁用
已跳过
mmwDemo:/>%到达角 FOV:完整 FOV
已跳过
mmwDemo:/>%范围 FoV:完整 FoV
已跳过
mmwDemo:/>%多普勒 FOV:完整 FOV
已跳过
毫米波演示:/>>%
已跳过
mmwDemo:/> sensorStop
已忽略:传感器已停止
停止更新的
mmwDemo:/>flushCfg
停止更新的
mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1
停止更新的
mmwDemo:/> channelCfg 15 7 0
停止更新的
mmwDemo:/> adcCfg 2 1.
停止更新的
mmwDemo://adcbufCfg -1 0 1 1 1
停止更新的
mmwDemo:/> profileCfg 0 60 359 7 57.14 0 0 70 1 256 5209 0 30
停止更新的
mmwDemo:/>chirpCfg 0 0 0 0 0 0 0 1
停止更新的
mmwDemo:/>chirpCfg 1 0 0 0 0 0 4
停止更新的
mmwDemo:/>chirpCfg 2 0 0 0 0 0 2
停止更新的
mmwDemo://frameCfg 0 2 16 0 100 1 0
停止更新的
mmwDemo:/>LowPower 0
停止更新的
mmwDemo://guiMonitor -1 1 0 0 0 1
停止更新的
mmwDemo:/> cfarCfg -1 0 2 8 4 3 0 960 1
停止更新的
mmwDemo:/> cfarCfg -1 1 0 4 2 3 1 960 1
停止更新的
mmwDemo:/> multiObjBeamForming -1 1 0.5
停止更新的
mmwDemo:/>离合器移除-1 0
停止更新的
mmwDemo:/>calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
停止更新的
mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
停止更新的
mmwDemo:/>measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
停止更新的
mmwDemo:/>aoaFovCfg -1 -90 90 -90 90 90
停止更新的
mmwDemo:/>cfarFovCfg -1 0 8.92
停止更新的
mmwDemo:/>cfarFovCfg -1 1 -1 1.00
停止更新的
mmwDemo:/>sensorStart
调试:初始化校准状态= 0x1E
无法找到原因。
在"Plots"窗口上仍然观察不到任何内容。
以下是查询:
1.无法连接到数据端口
2. sensorStart 失败