工具与软件:
PSpice-for-TI 安装程序在安装过程结束时未能下载许可证文件。 我尝试了 TI 客户支持提供的一些建议修复、但这些修复无效。 下面对此进行了更详细的说明:
安装程序完成后、会向我显示以下消息:

然后点击"Yes"后、将显示以下消息:

如果我选择"Restart Now"(立即重启)和"Finish"(完成)、我的计算机将重新启动。 如果我随后尝试运行 PSPICE for TI、将收到以下消息:

如果我再次尝试运行安装程序、将重复完全相同的过程。
TI 客户支持建议使用以下步骤来解决此问题:
"(1) 请使用添加/删除程序卸载。 然后在管理模式下重新安装。
(2) 如果您已经设置了环境变量、但它不起作用。 请附加 qalog.txt、以便我们进一步检查。
(3)如果它有效、请删除环境变量、因为它将继续收集数据并随着时间的推移变得非常大。"
我尝试过这些步骤、但它不起作用;我仍然得到相同的结果。 未生成"qalog.txt"文件。
有什么建议吗?