主题中讨论的其他部件: UCC25.6301万, UCC25.6402万
您好,
我们使用 TIDA-1.0015万设计来设计500W电源。
我们使用LLC MOSFET Q2,Q3部件号:- IPB65R150CFDAMA1测试了高达480W的功率。
但如果我们尝试按照TIDA-1.0015万 LLC MOSFET Q2,Q3部件号:- IPA60R120P7XKSA1的建议进行测试。
我们所面对的问题如下:
UUT在随机输出电流下关闭,仅200mA至高达2A。 这会在2到5分钟后发生。
您能帮我们解决问题吗?
此致,
Vivek