尊敬的团队:
请向我提供以下部件的技术规格。 我们在印度没有获得这些器件。 请向我们提供以下部件的技术规格。
| YXBCM020013007C | Yaxin 电子产品 | 8.3mH @ 10kHz 2线路共模扼流圈通孔 DCR 12m Ω |
PTH_CHONG_12MM5 _25MM0 |
|
| YXS70360T | Yaxin 电子产品 | 变压器、340 μ H、TH -电感器 | PQ3230 | |
| YXS50666T | Yaxin 电子产品 | 变压器、58uH、TH -电感器 | PQ2020 | |
| YXS61212T | Yaxin 电子产品 | 变压器、200 μ H、PQ3230 | PQ3230 | |
| YXS61211T | Yaxin 电子产品 | 变压器、1.8mH、TH | EE13 | |