Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01485, MSP-FET, MSP430F5132
主题中讨论的其他器件:TIDA-01485、 MSP-FET、 MSP430F5132
你好
我 contrôler 使用36V 电池操作该 Δ I、以运行电动踏板车电机。 我的节气门将我设置一个霍尔效应传感器、而不是电位计。
请提供一些有关直流/直流电压转换器 R 和 C 值、参考电压电路以及如何将节气门中的霍尔传感器连接到控制器的指导。
我还想添加踏板车开关(发动机防盗锁止系统)
感谢您帮助我自定义此控制器以运行我的500W 电机
Vikram