我尝试将 Coilcraft 电感器模型与 PSpice for TI 配合使用
https://www.coilcraft.com/en-us/models/howto/model-libraries-for-pspice/
但是、我会得到可能与以下警告相关的奇怪仿真结果:
读取和检查电路
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
正在计算 X_U3.X1.G_Rvar2的脉冲响应...
警告(ORPSIM-15171):41.0058%的 X_U3.X1.G_Rvar2脉冲响应是非因果关系。
41.0058%的 X_U3.X1.G_Rvar2脉冲响应是非因果关系。
是否有人知道工具为什么不接受子电路参数-请参阅下面的 U3模型
此致、
Anders
===========================================================================================================================
* Coilcraft 生成的 SPICE 模型
* Coilcraft 部件号:XEL5020-102
*电感= 0.95uH
===========================================================================================================================
*模型参数:
*有效频率范围= 0.0001Ghz 至0.2GHz
*环境温度= 25摄氏度
*直流偏置电流= 0A
*取决于非线性频率的近似值
===========================================================================================================================
subckt XEL5020-102 port1 port2 Params:Cpar=8.8pF ind=0.95uH
x1 port1 port2 Model1A 参数:
+ R1=0.01
+ R2=0.0126
+ C={Cpar}
+ K1=0.00001
+ K2=0.26
+ K3={Ind}
+K4=0.0001
+K5=0.01
+ L=9.9111E-07
+ is = 33.5883694
+ A=0.62058399
+ L_Z0=0
+ L_EL=0
+ L_F0=0E6
结束 XEL5020-102