在„PSpice for TI 2020”中,我在仿真中得到这些警告,仿真结果似乎是假的。
您能告诉我有关此警告的更多信息吗?
我觉得 Coilcraft 使用的参数不是在 subckt 模型中使用的、它的名称是 Model1A。
1A 型的来源是什么? 它不包含在 Coilcraft_PSpiceLib.lib 中
这是仿真环境问题还是模型问题?
X_L1 N14851468 VBAT LPS4018-223参数:CPAR=2.5PF IND=22UH
X_L2 N14851468 0 LPS4018-223参数:CPAR=2.5PF IND=22UH
===========================================================================================================================
* Coilcraft 生成的 SPICE 模型
* Coilcraft 器件型号:LPS4018-102
*电感= 1uH
===========================================================================================================================
*模型参数:
* 有效频率范围= 0.0001Ghz 至0.1GHz
* 环境温度= 25摄氏度
* 直流偏置电流= 0A
* 取决于非线性频率的近似值
===========================================================================================================================
subckt LPS4018-102 port1 port2 Params:Cpar=2.06pF ind=1uH
x1 port1 port2 Model1A 参数:
+ R1=435
+ R2=0.028
+ C={Cpar}
+ K1=0.00011
+ K2=0.115
+ K3={Ind}
+K4=0.019
+K5=0.000009
+ L=0
+ is = 0
+ A=0
+ L_Z0=0
+ L_EL=0
+ L_F0=0E6
.ends LPS4018-102
Attila