主题中讨论的其他器件:LM431、 TIDA-01160、 TL431
我们参考 TI 设计为栅极驱动器选择了隔离式升压电源 
(TIDA-10606栅极驱动器)、已附加 TI 参考原理图 
在该设计中、LM431用于将稳压输出保持在-5V 
请回答以下问题 
1) 1)我们没有在拓扑中找到任何采用 LM431稳压器的参考设计(TIDA-10606除外)。 
  电容器(C1)与其 LM431电路的串联电阻器(R1)并联。 打开或更改 
  由于串联电阻器具有、电压不会完全限制流过稳压器的电流 
  并联电容器。 快速上升的电压将允许电流大于中的最大值 
  制造商定义。 
2)共享 TIDA-10606栅极驱动器的应用手册或测试报告 
3) 3)电路在 Tina 中仿真、在启动期间观察到振荡、并 
  随后会继续出现小振荡。