主题中讨论的其他器件:LM358LV、 TLV9052、 OPA197
尊敬的*:
我绑定到使用 BSS131 MOSFET 运行仿真。
我将模型导入到了 PSPICE for TI 中、在"编辑仿真配置文件->配置文件->库"中、将.lib 添加到了设计中
当我运行直流仿真时、我得到这个误差:
--------------------------------------------------------------------
***** 09/09/2012:24:12***** PSpice 17.4.0 (2018年11月)***** ID# 0****
**配置文件:"SCHEMATIC1-DcSim"[ D:\Simulation\PSpice\LedMosfetVoltage\LedMosfetVoltage-PSpiceFiles\S
****电路说明
秘书长的报告
**创建电路文件"DcSim.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖
*库:
*配置文件库:
*本地库:
.LIB "../../../lib/infineon-simulationmodel_optimos_powermosfet_pspice_240v_400v_600v_800v_n-channel-sm-v01_00-en/n_channel_small_s
+"ignal_240V_250V 400V_600V.lib"
*来自 C:\Users\David\AppData\Roaming\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
错误(ORPSIM-16276):由于库./../../lib/infineon-simulationmodel_optimos_powermosfet_pspice_240v_400v_600v_800v_n-channel-sm-v01_00-en/n_channel_small_signal_240v_250v_400v_600v.lib 而无法完成仿真
不可用。
.lib "nom_pspti.lib"
.lib"nom.lib"
*分析指令:
.DC LIN V_V1 0 240 1
选项 ADVCONV
.PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net
****包括 SCHEMATIC1.net ****
*拉电流 LEDMOSFETVOLTAGE
X_U1 N00166 N00174 N00170 BSS131_L0
R_R1 N00166 N00162 1k Tc=0、0
R_R2 0 N00170 1k Tc=0、0
V_V1 N00162 0 200Vdc
V_V2 N00174 0 3Vdc
****恢复 DcSim.cir ****
.end
此致、
David。