工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的先生或女士:
关于使用 WEBENCH、我对仿真器件有疑问。 我已输入以下参数:
-最小输入电压= 5.7V
-最大输入电压= 36V
-输出电压= 3.9V
-最大输出电流= 4A
-最高环境温度30°C
- ModeSetting =自动模式
-将偏置引脚设置为输出电压
- Output_CAP_TYPE =陶瓷电容器
-用户首选的频率=关闭
- UVLO 电压= 6.6V
- CFF 使能=关闭
我得到了建议的原理图。 系统信息显示了一些值。 有一条关于更准确值的注释、我应该运行仿真。 特别是、我想知道不同条件(不同负载、不同输入电压等)下"效率"的详细值。
如果我单击"Simulate"按钮、我会得到"Simulation Not enabled for this design"(此设计未启用仿真)的信息。 我可以做些什么来获得模拟或更多详细信息? 可能因为它是您网站上的新文章、它仍然不起作用?
感谢您的努力。
此致
Wolfgang Walter