工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的支持人员:
我有疑问、
我使用的是 Polulu 的以下直流驱动器、
一个具有50mV 和10mV/A 的偏移、另一个大约140mV/A、140mV/A 用于直流电机和电磁体
我为要使用的 Peltiers 设置的最大电流为20A。 25V 时的最大可能电流为15.7A。
新 Teensy4.1的12位 ADC。
哪种单电源运算放大器最适合这种简单的应用
我想为 ADC 的输入创建尽可能的最大范围。
20A = 3.3V
0A=0V、偏移为50mV。
运算放大器+50mV 偏移上的最大输入为200mV。
因此、反相运算放大器上的总输入电压将为0.25V、偏移=为我提供13.2V 的放大。
最好
巴斯蒂安