主题中讨论的其他器件: TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
从此处开始:
www.ti.com/product/TPS82740A/toolssoftware
面板中:WEBENCHDesigner TPS82740A
我在该器件允许的数据表值内更改了基本设计参数:
将输出电压更改为2.5V
将 Iout 更改为0.1A
然后单击"Open Design"
我收到消息"无法创建电子签名"
为什么?? !!
当我单击"OK"选择不同的器件时... 列表中没有器件
因此、点击"Recalculate"、获取一个列表... 但是、列表中没有模块!
返回到数据表页面
更改回默认值1.8V 和0.2A、点击"Open Design"、 您会看到、我们提供了 TPS82740A 设计
但是、如果我更改为2.5V 输出电压、则会返回另一条消息、即无法找到器件... 同时、还有一个小面板"选择的 Vout:"、似乎显示"允许的 Vout 选择、但没有向用户指示 Vin (最小值)与选择的 Vout 相关联!!
我注意到、原理图现在显示了 VSEL 线路的正确连接、以反映所选的电压! 太棒了!
通过一些实验、Webench 在接受设计之前需要 Vin (最小值) 300mV 的余量、 但是、错误消息不能让用户知道为何拒绝 design...it 仔细查看数据表、以查看该300mV 似乎是从 Vth_100+和 Vth_100-阈值电压得出的。
此外、我更改了一个设计控制面板中的输入电压、但 Webench 决定 Vin 应为4.1V
因此、通过将输入启动电压设置为0V 和2.5V、我最终得到了一个启动仿真、该仿真具有2.5V 输入电压和2.5V 输出电压。 然后,它绘制了 IC 输入电流(WEBENCH设计器 TPS82740A),最大电流为20A,最小电流为-10 A,表示500 mA 信号...然后,加上波形 Iin,它还绘制了+20/-10 A 刻度! 此外、还重新绘制了我手动复位的 IIC、以绘制-100mA 至1A 的标度
无论我在"Waveform Controls"面板中设置了什么、它都坚持要求 Vin 和 Vout 具有比例因子或-1到+4V。
我将在此处插入此设计的 TINA-TI 导出、您可能可以告诉我我我发生了多少错误以及发生了什么类型的错误?
更好的是、在手动将输入电流重新分频为某个合理值后、每当我尝试放大时、Webench 都会将其重新分频为+20和-6A!!!
e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_5580699_5F00_34_5F00_25012019.tsc