主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
尊敬的先生或女士:
我正在使用 TINA-TI 对 TPS22914C 进行操作仿真。
通过在 TI 网站上下载 snvm667.zip 并使用 TINA-TI 的 PSpice 网表导入函数来创建仿真模型。
但是 、结果不符合预期。
具体而言、
-VIN=3.3V
ON 引脚输入经过分压的 VIN 电压(0.5VIN=1.65V)。
查看数据表、ON 引脚上的最小 VIH 为1V、如果为1.65V、则应能顺利导通。
不过,尽管 VOUT 的电压上升了一段时间,但它会立即下降。
如果 VOUT 行为有原因、请告诉我。
此致、