主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我在 LSPICE 中为 UCC27524使用未加密的 pSPICE 瞬态模型。 作为一个实验、我在仿真中将驱动器输出直接连接到了一个8100pF 电容器、而没有外部栅极电阻器。 目的是验证栅极驱动器内部的动态上拉和下拉电阻。 对于上拉电阻和下拉电阻、仿真栅极脉冲电流均小于4.2A、而栅极驱动器由7.5V 电压源供电。 这表示内部电阻约为1.7欧姆、大于数据表值。 然后将电源电压增加至15V。 这次栅极电流峰值被平缓钳位至5.30A (拉电流)和5.65A (灌电流)。 增加电源电压不会改变钳位峰值电流振幅。
您能否澄清未加密的 pspice 模型在栅极电流脉冲方面是否准确? 该模型是否可靠、可在开关瞬态期间评估驱动器的动态内部电阻? TINA 模型或加密的 pspice 模型是否更准确? 物理器件是否还具有输出电流钳位?
谢谢你。
振宇