工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们已经使用 LM5176PWPT-HTSSOP-28创建了一个新项目、现在我们已经测试了第一个原型。
该项目位于我的帐户的 WebDesign 编号56中。
注意事项:此直流/直流转换器设计用于在输入电压为9V 至17VDC 的范围内调节的10A @ 12V 的最大输出负载
但这次它发生在原型上、它的性能不是很好。 已执行以下测试:
测试1:VIN = 12.0V 且 ILOAD = 0A (无负载)。 结果:直流/直流转换器在输出电压= 12.05V 时表现良好
测试2:VIN = 12.0V、ILOAD = 500mA。 结果: 直流/直流转换器在输出电压= 12.05V 时表现良好。
测试3:VIN = 12.0V 且 ILOAD = 600mA。 结果:开始时 Vout = 12.0V、 并在负载转换期间突然下降到2.05V。 在几秒钟内、hearde2e.ti.com/.../DC_2D00_UPS_2D00_P-1622d.pdf 上 出现了一系列类似继电器开关的"咔嗒"声。
直流/直流转换器不再恢复、并且出现故障。 M1-H MOSFET 断路、不进行开关。
谢谢