主题中讨论的其他器件:LMG1020、
根据 TIDA-01573应用手册、为了真正受益于 LMG1020驱动器的高速功能、建议将信号接地和电源接地分开。 因此、GaN FET 的源开尔文焊盘连接到信号 GND、而另一个源焊盘连接到电源 GND。 这样、两个接地端仅在 FET 内部连接在一起。
我的问题是如何为插入主板的以下激光驱动器子卡分配接地:
输入电压为12V、通过主板上的连接器提供。
激光子卡上有:
LDO 为 LMG1020以及为 LMG1020脉冲成形的某些数字电路提供5V 电压。
升压转换器为电容器组提供高电压。
GaN FET 和相邻电路(电容器组、激光二极管、钳位二极管、电流感应电阻器)。
按照应用手册的建议、似乎电源 GND 需要连接到 GaN FET 的源极和升压转换器的 GND 节点、而所有其他 GND 节点需要连接到信号 GND。
主板12V 的连接器只有一个用于 GND 的引脚。 该引脚应连接到哪个 GND:信号或电源 GND?
请提供建议。
谢谢、
Michael