主题中讨论的其他器件:UCC28600
您好!
我正尝试重新设计电机驱动应用的参考设计、其要求如下:-
| 输入电压 | 290–1000 VDC | ||||
| 输出电压 | 24V (3A)、ISO。 5V (2A) | ||||
| Vop1 | 24V | 24 | 五 | 3. | A |
| Vop2 | 5V 隔离 | 5. | 五 | 2. | A |
| VAUX | 辅助 | 12. | 五 | 0.1. | A |
| 输出功率 | 82. | W 包括所有输出轨 | |||
对于 RCS = 0.38欧姆、IPP_NOM = 2A、IOCC_ACTUAL = 4A、LP = 1290uH 的变压器设计、我得到了以下计算结果:-
| 变压器设计要求摘要 | |||||
| 参数 | 值 | 和功能 | 注释 | ||
| NPS | 9.00 | 初级侧与24V 次级侧的匝数比 | |||
| NPS_ISO | 39.00 | 初级侧与5V 隔离式次级侧的匝数比 | |||
| NAS | 16.71. | 整数匝数将 NAS 从17.93降低到16.71 | |||
| LP | 1600.00 | µH μ A | 满载时的工作频率= 32kHz | ||
您能为变压器设计提供帮助吗?
我在 WEBENCH 设计器中尝试了24V、4A 输出(不支持多路输出)、并得到了内核类型- E32/16/9。
我猜 VS 反馈和线路感应电流补偿以及输出电压反馈电路将保持不变(通过计算得出)。 在这方面,交叉监管是否是一个严重问题?
您能否帮助您验证相同的内容,以及如何继续?
此致、
Rohit。