Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
工具/软件:WEBENCH设计工具
我有一个简单的问题:TINA-TI 是否支持 Jiles-Atherton 模型???
我最近为 aa Simple 变压器编写了以下 PSPICE 模型、但该模型不起作用
更多的是、变压器作为 理想的变压器、而不考虑磁 芯的建议磁性模型!!
N67 是 EPCOS 的一种旧铁氧体材料、我认为已被新的 N87类型取代。40匝时、初级电流必须具有(+/-) A LP=3.56mH、初级电流的磁性分量应以 Im、pk = 0.64A 的电流对锯齿进行偏置、但这种情况不会发生………。
(一
***** XFMR_N67 ****
(一
* 引脚1、2 :初级绕组
* 引脚 3、4、5 :主次级绕组
*
SUBCKT XFMR_N67 1 2 3 4 5
*
*初级绕组
*
Rpri1 1 10 5m
Lpri1 10 2 40
*
*
* HV 次级1
Rsec1 3 11 200m
第1节 11 4 220
*
* HV 次级#2
*
Rsec2 4 12 200m
第2节 12 5 220
*
K1 Lpri1 Lsec1 Lsec2 1 ETD54_N67 ;N67 EPCOS ETD54/28/19 内核
.MODEL ETD54_N67 CORE;N67建议的 Jiles-Atherton 内核模型
+ MS = 381.5E3
+ A = 20.903
+ C =.13013
+ K = 41.623
+面积= 2.8
+ PATH = 12.7
*
.end
(三
只是一个测试,所以 IFR TINA-TI 不支持这个模型………没问题!
尽管如此、我还是很好奇
提前感谢您的礼貌、
Piero Cerri