主题中讨论的其他器件: UCC28C42、 LM5118
您好!
我计划根据 以下要求重新设计 PMP10783电路、
- 输入电压: 5V-212VAC (来自交流发电机)
- 输入电压频率:13.33Hz-300Hz
- 输出电压:14V 直流
- 最大负载:6A
- 隔离要求:否
下表显示了输入与输出特性、
|
输入 频率 |
输入电压 VAC |
输出电压 VDC |
IL (A) |
|
13.33. |
9.40. |
14. |
0.80 |
|
20.00 |
13.50. |
14. |
1.40 |
|
26.67 |
17.50. |
14. |
2.00 |
|
33.33. |
21.90 |
14. |
2.40. |
|
66.67 |
47.00 |
14. |
5.00 |
|
100.00 |
76.50. |
14. |
5.00 |
|
133.33. |
94.20 |
14. |
5.50. |
|
166.67 |
122.80 |
14. |
5.50. |
|
200.00 |
141.80 |
14. |
5.50. |
|
240.00 |
169.90 |
14. |
5.50. |
|
266.67 |
187.90 |
14. |
5.50. |
|
280.00 |
197.20. |
14. |
6.00 |
|
300.00 |
210.90 |
14. |
6.00 |
请参阅我决定的拓扑所附的图像。
您能否查看拓扑并评论可行性? 如有需要、请说明任何其他注意事项。
谢谢、此致、
Ajmal T