工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、我已经绘制了一个包含 LMC662A 的电路、这是我在 TINA-9中找到的最接近 LMC662的电路。 但它不包含任何规格、例如、根据仿真器、我可以输入1000V 到仿真器中、它仍能正常工作。 我已经尝试通过下载并解压缩 RAR Zip Extractor Pro 来输入 TI Webench Spice 模型中的 LMC662 SPICE 模型、但这为我提供了下面显示的脚本、当您使用记事本打开该组件时、它不会提供任何有关该组件的数据。 这是否适合导入到我的库中? 如果没有、请告诉我如何获得我需要的。
脚本:-
德州仪器模型清单:2019年7月29日
所有型号均属于德州仪器(TI)的财产,并受使用条款的约束。
文件夹:TI_models_201907290924_01295
TI 文献编号-> filename.zip "描述"
SNOM170 -> LMC662_PSpice Model_SNOM170.zip "LMC662 PSPICE 模型"
此致、
Alan Morris