工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
您能给我一种在 TINA-TI 中设计 Cree LED 用于其仿真目的的方法吗? LED 的器件型号为 MHBAWT0F0BD265E。
当我尝试设计时、我提出了这样的参数:
饱和电流:0.1
峰值波长= 455nm
能量间隙= HC/λ= 2.73eV
最大正向电流= 350mA
正向电流典型值= 180mA
最大功率分配= 7W
现在、如果我尝试找到串行电阻、由于 Cree LED 没有电流与电压的线性关系图、因此我找不到电阻。 更重要的是、Cree LED 在16V 时的电流= 0、在18V 时的电流为180mA。 因此、我不需要线性图。 因此、即使在更改了发射系数后、阈值也可以设置为16V、但线性图不会更改、并且在18V 时无法获得180mA 的电流。
可以帮帮你吗?