主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 LM3481、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好。
我有一个电路、但当我尝试运行交流或直流分析时、会弹出"operation point not sound"错误。 尝试增加迭代数等、但没有得到帮助。
首先、我下载了建议的设计、Ctrl+c -> Ctrl+v、然后我下载了器件的未加密宏(.LIB)文件、并在 TINA 中创建了该文件、但出现了相同的错误。
错误位于"D_D11"行、我们认为宏错误、因为我们尝试在多台计算机上运行、甚至"LM3481 TINA-TI 负载瞬态参考设计(修订版 B)"也无法正常运行(从 TI 下载)。
有什么想法参数或宏中需要改变什么?
非常感谢!
祝你度过美好的一天:)
-Szabi
PS.:"计算"字段首先使用"电流源电平[%] 100"、当将其更改为"分流电导[S] 101m "时、会发生误差。