主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我的客户 对 PCA9306 IBIS 模型有疑问。
12.5MHz VIH 裕度低于5MHz 情况。 这是 IBIS 模型问题吗?
1。 2.最小/最大结果交换。
当它们测试 PCA9306_IO_25_S 模型时、最小值和最大值交换。
|
PCA9306 VDD (Vref1)
|
模式
|
输出电压
|
|
|
数据表
|
仿真
|
||
|
2.5V
|
最大
|
1.9V
|
1.35伏
|
|
典型值
|
1.5V
|
1.53伏
|
|
|
最小
|
1.2V
|
1.74V
|
|
请检查 IBIS 模型中是否交换了最小/最大参数。
2. 3.数据表中没有电压容差信息,是否可以使用 IBIS 模型电压范围?
3. 由于 Vref1设置为2.5V、因此它们使用2.5V 模型。
即使 SCA1、SDA1电平为2.5V、它们也可以为 Vref1使用3.3V 电压吗?
VSC8572支持最大12.5MHz MDC。
12.5MHz VIH 裕度低于5MHz 情况。 这是 IBIS 模型问题吗?
2.最小/最大结果交换。
当它们测试 PCA9306_IO_25_S 模型时、最小值和最大值交换。
|
PCA9306 VDD (Vref1)
|
模式
|
输出电压
|
|
|
数据表
|
仿真
|
||
|
2.5V
|
最大
|
1.9V
|
1.35伏
|
|
典型值
|
1.5V
|
1.53伏
|
|
|
最小
|
1.2V
|
1.74V
|
|
请检查 IBIS 模型中是否交换了最小/最大参数。
3.数据表中没有电压容差信息,是否可以使用 IBIS 模型电压范围?
由于 Vref1设置为2.5V、因此它们使用2.5V 模型。
即使 SCA1、SDA1电平为2.5V、它们也可以为 Vref1使用3.3V 电压吗?