主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我计划使用 SN65LVDS100的 IBIS 模型进行验证。
我下载了 IBIS 模型、我需要检查两件事情。
第一
Y、Zpin 输出信号是恒定的、与 A、Bpin 的接收器输入信号无关。
我调查原因、但是否存在该模型为固定输出的可能性?
我们将以大约100MHz 的频率使用它。
2
模型的变化为 nA、但是否有为最小/最大指定的模型?
由于我们要确认即使在最坏的情况下也没有问题、因此我们要获得最小/最大的模型
此致、
Tomoaki Yoshida