工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我需要一个在 PA 区域下运行的具有亚阈值电流的分立式 NMOS、以及一个可将特性数据与进行比较的相应模型。 我的团队和我正尝试在亚阈值区域深运行分立式 MOSFET、以实现最终集成的概念验证设计。 到目前为止、我们使用了来自不同供应商的 N 沟道 FET、并且能够测量 PA 范围内10s 的亚阈值电流。 但是、当尝试使用相应的模型文件在仿真中实现这些结果时、我们只能针对与测试设置相同的偏置电压获得 uA 范围或更高的结果。 我们从另一个供应商处使用的模型是3级 SPICE 模型、它对子阈值区域建模不良。 在典型应用中、这是可以的、因为这些 FET 通常不在该区域中运行、但对于我们的概念验证设计、这本质上是至关重要的。
我想知道的是:
1) 您通常为分立式 FET 创建哪种级别的 SPICE 模型。
2) 您的产品系列中是否有任何产品符合 PA 亚阈值性能的10秒要求、还具有随附的模型?
如果第二个问题要求我发布第二个帖子、请忽略它。 我在这里的主要兴趣是 TI 为其分立式 FET 和类似产品系列提供的 SPICE 模型的复杂性。 提前感谢。