主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我注意到、当使用 TINA-TI HC 系列模型时、所有系列器件上的输入不会显示任何明显的迟滞。 根据数据表、高电平应比 VCC 低~ 30%、低电平应比 GND 高~30%。
随附的.tsc 显示了3个简单的门、演示了在转换点周围输入上仅为33.4mV 的增量进行开关。 这使得模型不切实际、尤其是在采用 RC 计时电路的情况下。 即使通过选择线性或非线性传输特性、它们似乎也不会遵守 HC 系列定义。
我认识到上表中的值是在5V Vcc 下定义的、但是这些模型似乎提供了比预期更小的噪声裕度。
我是否有过时的模型、或者我错了?
祝你一切顺利
Aidan