工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我希望在以下条件下使用 LM25118。
[使用条件]
VIN=10.8V 至15V
Vout 从6.0V 更改为15V。
Iout=3.0A (最大值)
因此、我想使用同一设计来仿真共源共栅1和共源共栅2。
此外、我想知道共源共栅1和共源共栅2最合适的设计。
如果您有任何建议、请告诉我。
-Case1 Vin=10.8V 至15V,Vout=6.0V,Iout=3.0A
-CASE2输入电压=10.8V 至15V、输出电压=15V、输出电流=3.0A
此致、
黄鑫源