主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
你(们)好
我尝试将从 TI 网站下载的 TL431模型导入到 LTSPICE 中
模型为"TL431.lib"
我需要知道该模型的引脚排列顺序。
那么、技术上、在.SUBCKT TL431和.SUBCKT TL431_H8线性编码上(什么是1 2 3 4端口)? 哪一个是阴极、阳极、基准和 N/C?
请尽快
Teledyne 的 KIET Pham
650-861-8736
.SUBCKT TL431 7 6 11.
* K a fdbk
R_R18 0 N165489551 Tc=0、0
C_C17 N16955362 0 1n
C_C18 2 6 0.5u
D_D11 N16976181 N16975344 DCLAMP
C_C19 3 4 0.08u
E_E23 2 N16955404值{i (V_V16)*15.6}
C_C22 N16955548 0 1n
R_R13 N16955401 N16955404 1 Tc=0、0
E_E27 VREF 0值{if (V (11、0)<2.495、V (11、0)、2.495)}
V_V16 N16955401 6 0Vdc
R_R14 0 N16955362 1 Tc=0、0
X_H8 7 N169559021 IKA 6 TL431_H8
E_E24 4 N16955473值{i (V_V17)*10}}
E_E28 N16955936 0 11 6 1.
V_V7 N16976181 6 2.
G_ABM2I2 6 N16975344值{ if ((V (3)-V (6))< 0、1.73*(V (3)-V (6))-1U,
+-1U)}
R_R15 N16955470 N16955473 1 Tc=0、0
V_V17 N16955470 6 0Vdc
G_G4 6 2 VREF N16955936 0.11
R_R16 0 N16493 9551 Tc=0、0
D_D12 N169559021 N16975344 DCLAMP
R_R17 N16955529 N16955532 1 Tc=0、0
C_C21 N16955493 0 1n
E_E25 3 N16955532值{i (V_V18)*100}}
V_V18 N16955529 2 0Vdc
V_V19 N16985445 0 0V 直流
.end
*美元
.subckt TL431_H8 1 2 3 4
H_H8 3 4 VH_H8 1
VH_H8 1 2 0V
.END TL431_H8
*美元
.model DCLAMP d
+ is = 1.35e-011
+ RS=0.005
+ n=0.001
+ cjo = 4.5e-011
+VJ=0.75
+ m=0.302
+t=5.04e-008
+ BV = 100
+ IBV=0.001
*美元