工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI 指南:
我对 AC/DC SMPS 有疑问。
我需要设计一个 SMPS 电路板、以满足以下要求。
-输入:交流(85V~235V)
-输出:直流(12V、5A)
-输出效率:遵循 CoC 第2层(无负载:<= 0.15W、10%效率负载:>=79%、满负载:>=89%
我尝试使用 WEBENCH 作为参考设计、但所有参考电路都具有效率结果:低于90%(满载)、低于79%(效率为10%)。 负载)。
那么、您能指导我使用 IC 或电路来响应上述要求吗?
希望能得到您的帮助。
谢谢!