电源
我们正在寻找特殊电源的解决方案。
电源以1相或3相电压与中性点相对应运行。
如果我用一相馈电、则其他两个电源必须锁定。
使用三相电源时、我需要4.5kW 的输出线路、其中单相是降低的功率
输出为325v DC
无电隔离
是否有办法通过参考设计解决此问题?
http://www.ti.com/lit/ug/tidube1c/tidube1c.pdf
http://www.ti.com/lit/df/slur515/slur515.pdf
输入
标称输入电压1x230VAC 或作为选项标称输入电压3x230VAC
线路频率40-70 Hz
输出
标称直流输出325v 直流
最大输出功率约3000W @ 1x230VAC 输入或可选最大输出功率4500W @ 3x230VAC 输入
|
PSU |
|
参数 |
|
|
|
|
|
标称输入交流电压 |
|
1×230 VAC 或3×230 VAC (L-N) |
|
|
|
|
|
输入容差 |
|
230 VAC (@+/-10%>> 207–253)(L-N) |
|
|
|
|
|
最大输入交流电压 |
|
1×270 VAC (L-N)(253 @ 10%) |
|
|
|
|
|
最大输出功率(续) |
|
4500 W@ 3相单相功率降低 |
|
|
|
|
|
最大输出功率峰值 |
|
6000W、单相位降低 |
|
|
|
|
|
标称直流总线输出 |
|
325VDC (标称交流输入电压下) |
|
|
|
|
|
直流输出控制 电流 |
|
15A |
|
|
|
|
|
直流输出峰值电流 |
|
25A |
|
|
|
|
|
分流器功率(峰值) |
|
否 |
|
|
|
|
|
环境工作温度 |
|
°μ s°+50 μ s |
|
|
|
|
|
冷却 |
|
无风扇/无气流 |
|
|
|
|
|
最大非冷凝湿度 |
|
90% |
|
|
|
|
|
隔离 |
|
非隔离式 |
此处是该图的链接