主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我需要 LMZ21700的交流模型来检查数字系统中电力输送网络的总阻抗。
我的问题是电容器和开关输出在带宽的上部可能存在谐振。
由于交流模型不可用、我使用 LMZ21700瞬态模型(设置为1.2V 输出)设置了仿真、并且:
-作为输出电容、ESR 为0.3 Ω、200uF
-作为负载、预期的直流负载(0.2A)和强大的交流分量(0.2A pkpk)
然后、我在25、50、100、200、400和800 kHz 的频率下测量了产生的纹波。
我获得了一个拟合多项式、该多项式给出了 SMPS 阻抗的良好近似值:Z (w)= 0.018 - 2E-9 w + 1.8E-14 w^2 (w 是角频率2*pi*f)。
Spice 中具有频率 函 数"G1 0 N001 N001 0 Laplace =-1/(0.018-2E-9*s+1.8E-14*s^2"的电压相关电流源的行为似乎与瞬态模型类似。
您认为 这种方法可靠吗?您能否建议采用不同的方法?
提前感谢。