工具/软件:WEBENCH设计工具
你(们)好
我们尝试使用 webench 设计500W、500kHz、半桥 LLC 直流/直流转换器。 (输入- 290 ~390V DC,o/p - 19V @)
我还在连接 webench 中的变压器设计文档。 它显示了次级绕组 RMS 电流为53.7A
为次级绕组提供了一个27股的31 AWG 导线。 31 AWG 可以承载大约0.4A 的转数、27股转数如何
在这31个特设工作组中,可携带53.7 A.. 请澄清。
此外、给定的磁芯尺寸是 EE25、即使是这种27股的32AWG 也无法在这些绕线中端接...
谢谢
Lenin。
e2e.ti.com/.../transformer_5F00_report_5F00_1713666_5F00_213_5F00_928587316_5F00_E-core.pdf