工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在研究将 PMOS 器件 sqd40131el 转换为 TINA。
导入时没有明显的问题。 当我进行仿真时、仿真与 PMOS 的行为不匹配。
有什么想法该模型有什么问题?
********
*版权所有: *
* Vishay Intertechnology, Inc. *
********
*2018年7月16日
* ECN S18-0723,修订版 A
*文件名:SQD40131EL_PS.txt 和 SQD40131EL_PS.lib
*本文档旨在用作 SPICE 建模指南,而不是
*构成商业产品数据表。 设计人员应参考
*用于保证规范的相同数字的相应数据表
*限制。
SUBCKT SQD40131EL D G S
M1 3 GX S PMOS W= 9460000u L= 0.30u
M2 S GX S D NMOS W= 9460000u L= 0.26u
R1 D 3 8.193e-03 Tc=4.121e-03、8.074e-06
CGS GX S 2.922e-09
CGD GX D 1.957e-11
RG G GY 4.
RTCV 100 S 1e6 TC=1.158e-03,3.771e-06
ETCV GY GX 100 200 1
ITCV S 100 1U
VTCV 200 S 1.
DBD S DBD 9460000u
(二
.MODEL PMOS PMOS (电平= 3 TOX = 5e-8
+ RS = 0 KP = 3.549e-06 NSUB = 4.027e+16
+ Kappa = 1.100e-03 NFS = 4.210e+11
+ LD = 0 is = 0 TPG =-1 )
(二
.MODEL NMOS NMOS (电平= 3 TOX = 5e-8
+NSUB =4.521e+16 is =0 TPG =-1 )
(二
.model DBD (
+FC = 0.1 TT = 4.307e-08 T_measored = 25 BV = 41
+RS = 2.569e-02 N = 1.172e+00 = 7.617e-12
+EG = 7.850e-01 XTI = 1.000e+01 TRS1 = 2.393e-05
+CJO = 2.000e-11 VJ = 2.659e+00 M = 8.261e-01)
.end