工具/软件:WEBENCH设计工具
大家好、
当客户使用以下规格在 Webench 电源设计器中模拟 LM5122时、仿真将无错误或警告地运行。 但是、当他单击"Customize"按钮并将 Vin 从7-15V 更改为12V 时、会出现有关 MOSFET M1结温的警报消息。 请参阅下面的 Webench 原理图和警报消息的屏幕截图。
规格:
VinMin = 7V
VinMax = 15V
Vout = 50V
Iout = 5A
Webench 原理图
https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/48
检查警报消息后、他发现 IPB027N10N3G MOSFET 的结温 为182.38°C、超过了数据表中定义的175°C 的工作温度。
但是,该软件通知他“以上所有值都是估计值。 要获得更准确的值,请运行电气仿真”。 通过在相同的工作电压(Vin = 12V)下进行仿真,一切看起来都是正确的, 报告中提到的 IPB027N10N3G MOSFET 的结温为162.61°C,低于数据表中的最大值。
他的关切如下
1.根据仿真结果、当一切看起来都正确时、为什么会出现警报消息?
2.当 Vin=12V 但 VinMin 和 VinMax 分别为7V 和15V 时、为什么会出现警报消息?
此致、
Danilo