德州仪器(TI)的栅极驱动参考设计(TIDA-00917、 https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1061902/tida-00917-igbt-gate-driver---cm-choke-sizing-and-current-rating )规定了我们必须在栅极驱动电路中使用共模扼流圈才能共享动态电流,如图1所示。

图1.
1) 1)共模扼流圈如何帮助实现该目的? 因为我假设有电流流过两个 IGBT 的开尔文源、即、假设电流在 L1的底部绕组流动(图2所示的留下点端子)、 电流将流入 L1顶部绕组的点端子、使 IGBT 快速导通、而 连接到 L3的 IGBT 将使 IGBT 以较慢的速度导通(就像变压器操作一样)。 那么、共模扼流圈如何使 并联的 IGBT 平均共享电流? (如下图所示)

图 2.
2) 2) e2e 问答部分的其中一个内容说、电阻器 R34和 R35在 CM 扼流圈绕组上提供低阻抗/短路路径、以便 DESAT 电路检测短路瞬态。 但阻止差分电流(栅极驱动电流)流经 R34 的是什么( e2e.ti.com/.../tida-00917-igbt-gate-driver---cm-choke-sizing-and-current-rating )。 如果发生这种情况、共模扼流圈不会饱和?
3) 3) R9和 R21、如图 1、用于减小循环电流、如下面的图3所示。 但如果使用该器件、它是否会影响 DESAT 电路以及设置的去饱和电压?

图 3.