Other Parts Discussed in Thread: LMR23615
主题中讨论的其他器件:LMR23615
我对全新安装的 PSpice for TI 有问题。 我刚刚提到了"Labs.pdf"中的第一个教程并试图获得偏倚点,但看到错误似乎解决了2年前,但步骤不适用,因为解决方案中提到的菜单项不存在。 这是错误消息:
**创建电路文件"bias.cir"
**警告:此自动生成的文件可能会被后续模拟覆盖
*库:
*配置文件库:
*本地图书馆:
*来自 C:\CDS_SPBP_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install\17.4.0\PSpice.ini 文件的"PSPICE netlist"部分:
.lib "nom_pspti.lib"
.lib "nom.lib"
*分析指令:
停止
.选项 ADVCONV
.OPTIONS FILEMODELSEARCH
.PROBE64 V(别名(*)) I(别名(*)) W(别名(*)) D(别名(*))噪声(别名(*))
.INC "..\SCHEMATIC1.net
****包括 SCHEMATIC1.net ****
*源 RC
N14409 10V 中的 V_V1
R_R1在1k Tc=0、0中输出
R_R2输出 N14409 1k Tc=0、0
C_CAP1输出 N14409 1n Tc=0、0
**恢复 bias.cir ****
结束
警告(ORPSIM-15246):库索引文件 nom_pspti.ind 没有正确的格式
INFO (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 生成新的索引文件 nom_pspti.ind。
.lib "LMR23615_TRANS.LIB"
错误(ORPSIM-15116):无法找到库文件 LMR23615_TRANS.LIB。
索引有来自801个文件的12646个条目。
错误(ORPSIM-15107):无法创建库文件 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 的索引。
请提供帮助! 谢谢