大家好、我们正在尝试为纳米非军用无人机构建一款2节电池充电器。 以 TIDA-00982为参考。
为了适应我们的要求:
1.我们不再需要使用 PACK OUT 连接器、因为 BMS 不会安装在无人机上、仅用作充电器。 (我们仍然在 PCB 上添加了两个焊盘、以备将来使用)
2.我们已经将电池输入以及平衡和保护端口合并为一个连接器,用于我们的无人机上。
3、我们也把充电电流增加到了4.5A
我们的疑问是是否可以将此设计用作独立的充电器、而不使用 PACK OUT 连接器。
附件为设计原理图和电路板文件。
1. e2e.ti.com/.../Schematic-PDF_5F005B00_No-Variations_5D00_-_2800_1_2900_.pdfe2e.ti.com/.../E_2D00_9-Battery-Charger_5F00_Ver0.PcbDoc