这里有多个用户主要由于包含的特定库而愿意使用 PSpice for TI。
我们当前的加密和安全策略可防止用户将 P-Spice for TI 直接下载和安装到笔记本电脑上。
该应用程序也是单个用户、因此将其添加到应用程序服务器以供多个工程师使用也是一个例外。
我们是一家以 Cadence Allegro / Orcad 为中心的大型公司、其许可证可用于 PSpice。
由于我们在内部使用完整的 PSpice 应用、可以将库的访问权限作为离线下载、我可以将其提供给希望使用 TI 组件的用户、而无需下载各个模型。
这将允许库的集中位置便于访问、而不是在单个用户的硬盘上存在单个或过时的模型。
它将实现更高的一致性、更快速的开发、以及能够在部门内轻松地重复使用和分发模拟。
提前感谢、
卡尔·戈尔登布斯基