工具与软件:
尊敬的德州仪器(TI)团队:
我们目前正在着手一个需要可靠且高效的电源单元的项目、我们正在寻求德州仪器(TI)的设计支持、以确保实现最佳性能。
以下是我们正在设计的电源的规格:
- 输入电压(Vin)标称值: 230VAC/50Hz
- 输入电压范围: 85-265VAC/50Hz
- 无负载时的输出电压: 24±0.5V
- 输出功率: 144W
- 纹波+噪声: <1%
- 效率: >85%
- 线性/负载调节: <1%
- 输出短路保护
在我们的初始研究中、我们看到了 TIDA-010047参考设计。 我们想知道此参考设计是否适合上述项目规格。 具体而言、我们希望了解此设计满足我们要求的程度、以及是否需要进行任何修改以使其与我们所需的性能标准保持一致。
我们感谢您在以下领域提供帮助:
- 如果 TIDA-010047不完全适用、建议使用任何替代交流/直流转换器 IC 或模块。
- 相关的参考设计或应用手册、可指导我们实现指定的电源特性。
- 有助于开发流程的设计工具或软件。
- 任何其他组件或注意事项、以确保高效率和可靠性。
您的专业知识和指导将对我们非常宝贵、因为我们致力于开发强大的解决方案。 我们欢迎您提出任何建议或建议。
提前感谢您的支持。
此致、
Mohd Sahid