Thread 中讨论的其他器件:LM74930、 LM74930-Q1
工具与软件:
您好!
我正在尝试对 LM74930进行仿真。
当我运行 PSpice 时、我会得到以下信息:
--- 信息(ORPROBE-3209):模拟配置文件:启动-传输-------
信息(ORPROBE-3183 ):模拟运行...
**配置文件:"startup-Trans"[ c:\Users\Dante\OneDrive\Desktop\ICT_customers\airsync\airsync-bridge\ti pspice\snom787\lm74930-q1_tra
读数和检查电路
警告(ORPSIM-15246):库索引文件 nom.ind 格式不正确
info (ORPSIM-15422):为库文件 nom.lib 创建新的索引文件 nom.ind。
为库"c:\Users\Dante\OneDrive\Desktop\ICT_customers\airsync\airsync-bridge\ti pspice\snom787\nom.lib"创建索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
错误(ORPSIM-15116):找不到库文件 filtsub.lib。
错误(ORPSIM-15107):无法为库文件"c:\Users\Dante\OneDrive\Desktop\ICT_customers\airsync\airsync-bridge\ti pspic\snom787\nom.lib"创建索引。
错误(ORPSIM-15460):子电路 LM74930_A 未定义
错误(ORPSIM-15460):子电路齐纳二极管未定义
电路有错误...运行中止
有关详细信息、请参阅输出文件
INFO (ORPROBE-3188):模拟已中止
我尝试了与此相关的尝试、即重新安装 TI 模型和库、然后使用我在帖子中找到的文件覆盖文件。
(nom_pspti.lib)
这不起作用。
欢迎提出任何建议。