工具与软件:
我一直在尝试在 PSpice for TI 中对器件进行仿真。 唯一的输出 I receive 接近0V (~200nV)
电路设计参数:
输入电压:5V
输出电压:1V
I OUT:1.5A
我尚未看到任何开关波形、这使我认为器件还没有启动。 我还注意到、偏置引脚需要施加与数据表所述不同的电压。 对于模型使用而言、这是正确的吗?
我还想对本设计进行交流扫描分析、以了解相关行为。 Webench 为初始筛选提供了一些信息、但不足以进行讨论。 该工具指示应该完成另一个仿真。 我需要了解设计的增益裕量和相位裕度。
之前的用户已经注意到、虽然他们能够模拟模型、但是输出值为0。