工具与软件:
您好!
我在 TI P Spice 中模拟了 LM25143-Q1以实现交错式两相运行。 但我的仿真正在运行、但 HO2和 LO2中没有出现脉冲。 HO1和 LO1具有脉冲、输出可提供为13V。 我的输入为14V 至15.5V。
MODE……已连接至 VDD
FB1 -连接分压器电路以设置输出
FB2-连接至 AGND
SS1和 SS2短接并与 SS 电容器连接
OUT1和 OUT 短接。
DITH……连接到 GND。 连接电容器会在仿真中产生误差
DEMB--已连接到 VDD
EN1、EN2 -连接到5V
请提供解决此问题的任何建议。
此致
瑞耶斯·K· E